Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2830770000 - SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16
Stückliste
Weidmueller 2830770000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2830770000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: S-coded, M12 Stift, M12 Buchse, 600 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
GTIN
4064675389125
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC076
Codierung (Kopf 1)
S-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD993
geschirmt
Ja
AAF040
Masse
0.024 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D