Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2830780000 - SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16
Lista materiale
Weidmueller 2830780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2830780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16
DESCSHORT
Description short
Adattatore per sensori e attuatori, Numero di poli: 4, Codifica: T-coded, Femmina M12, Spina M12, 63 V
DESCLONG
Description long
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.
GTIN
4064675389149
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
T-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
12 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D