Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2830790000 - SAI-WDF-M12-5P-K-COD-M16
Stückliste
Weidmueller 2830790000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2830790000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-WDF-M12-5P-K-COD-M16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: K-coded, M12 Buchse, M12 Stift, 600 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
GTIN
4064675389163
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD993
geschirmt
Ja
AAF040
Masse
0.024 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D