Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2830790000 - SAI-WDF-M12-5P-K-COD-M16
Спецификация
Weidmueller 2830790000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2830790000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-M12-5P-K-COD-M16
DESCSHORT
Description short
Переходник датчика/исполнительного устройства, Количество полюсов: 5, Кодировка: K-coded, Гнездо M12, Штекер M12, 600 V
DESCLONG
Description long
Адаптер для распределения и передачи электрических сигналов к нижестоящему периферийному устройству.
GTIN
4064675389163
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
12 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D