Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2830800000 - SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16
Lista de materiales
Weidmueller 2830800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2830800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16
DESCSHORT
Description short
Adaptador para sensores y actuadores, Número de polos: 5, Codificación: L-coded, Conector hembra M12, Conector macho M12, 63 V
DESCLONG
Description long
Adaptador para la distribución y la transferencia de señales eléctricas a un dispositivo periférico posterior.
GTIN
4064675389187
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
16 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D