Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2830800000 - SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16
Nomenclature
Weidmueller 2830800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2830800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16
DESCSHORT
Description short
Adaptateur capteur/actionneur, Nombre de pôles: 5, Codage: L-coded, Femelle M12, Mâle M12, 63 V
DESCLONG
Description long
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
GTIN
4064675389187
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
16 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D