Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2830800000 - SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16
Lista materiałowa
Weidmueller 2830800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2830800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16
DESCSHORT
Description short
Adapter czujnik-siłownik, Liczba biegunów: 5, kodowanie: L-coded, Złącze żeńskie M12, Kołek M12, 63 V
DESCLONG
Description long
Adapter do dystrybucji i przesyłania sygnałów elektrycznych do urządzeń peryferyjnych znajdujących się za urządzeniem peryferyjnym.
GTIN
4064675389187
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
16 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D