Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2831780000 - ZQV 4N/9 BK
Спецификация
Weidmueller 2831780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2831780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/9 BK
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм: 6.10, Изолированный: Да, 32 A, черный
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4064675417019
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
20
BAA351
color
black
BAB888
Design
Cross-connector (terminal)
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D