Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2831820000 - ZQV 4N/4 WT
Stückliste
Weidmueller 2831820000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2831820000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZQV 4N/4 WT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4064675417057
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
6.100 mm
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
20
BAA351
Farbe
weiß
BAB888
Ausführung
Cross-connector (terminal)
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D