Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2831820000 - ZQV 4N/4 WT
Nomenclature
Weidmueller 2831820000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2831820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/4 WT
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 20, Pas en mm: 6.10, Isolé: Oui, 32 A, blanc
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
GTIN-Code
4064675417057
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
20
BAA351
color
white
BAB888
Design
Cross-connector (terminal)
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D