Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2831890000 - ZQV 4N/41 BK
Спецификация
Weidmueller 2831890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2831890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/41 BK
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм: 6.10, Изолированный: Да, 32 A, черный
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
4064675417125
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
41
BAA351
color
black
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.033 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D