Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2833657 - LDP- 12- 24DC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2833657
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2833657
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckmodul, mit Freilaufdiode und LED gelb, Polarität: A1+, A2-, Eingangsspannung: 12 ... 24 V DC ±20 %
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LDP- 12- 24DC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918933845
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAB382
Art des Zubehörs
Steckmodul
AAO663
GTIN
4017918933845
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckmodul, mit Freilaufdiode und LED gelb, Polarität: A1+, A2-, Eingangsspannung: 12 ... 24 V DC ±20 %
AAO057
Herstellerprodukttyp
LDP- 12- 24DC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D