Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2833712 - LV- 12- 24UC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2833712
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2833712
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckmodul, zur Montage auf PR1 und PR2, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 12 ... 24 V AC/ DC ±20 %
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LV- 12- 24UC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918933906
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
AAB382
Art des Zubehörs
Steckmodul
AAO663
GTIN
4017918933906
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckmodul, zur Montage auf PR1 und PR2, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 12 ... 24 V AC/ DC ±20 %
AAO057
Herstellerprodukttyp
LV- 12- 24UC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D