Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2833738 - LV-120-230AC/110DC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2833738
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2833738
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckmodul, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LV-120-230AC/110DC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918933920
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
AAB382
Art des Zubehörs
Steckmodul
AAO663
GTIN
4017918933920
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckmodul, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %
AAO057
Herstellerprodukttyp
LV-120-230AC/110DC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D