Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2838885 - VAL-MS/3+1-BE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2838885
MANUID
Product number of the Manufacturer
2838885
DESCSHORT
Description short
Élément de base de parafoudre basse tension type 2
DESCLONG
Description long
Embase pour parafoudres de type 2 de la gamme VALVETRAB MS. Version pour alimentations triphasées avec N et PE séparés.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VAL-MS/3+1-BE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918171940
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
8
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.2091 kg
AAT080
Pole number
4
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAK955
explosion-tested version
No
AAL498
decoupling inductance present
No
AAO663
GTIN
4017918171940
AAW338
Manufacturer product designation
Élément de base de parafoudre basse tension type 2
AAU734
Manufacturer product description
Embase pour parafoudres de type 2 de la gamme VALVETRAB MS. Version pour alimentations triphasées avec N et PE séparés.
AAO057
Product type
VAL-MS/3+1-BE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2838885
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D