Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2839279 - PT 2XEX(I)-BE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2839279
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2839279
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutz-Basiselement
DESCLONG
Langbeschreibung
Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene EEx ia-Signalkreise. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 2XEX(I)-BE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918182885
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.06243 kg
AAT080
Polzahl
4
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAL498
Entkopplungsinduktivität vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918182885
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutz-Basiselement
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene EEx ia-Signalkreise. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 2XEX(I)-BE
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2839279
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D