Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2839402 - PT 4-BE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2839402
MANUID
Product number of the Manufacturer
2839402
DESCSHORT
Description short
Elemento base di protezione contro la sovratensione
DESCLONG
Description long
Elemento base per la spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a quattro conduttori a potenziale di terra zero, ponticello tra i collegamenti 3-4 (GND) e 9-10, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 4-BE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918182816
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
AAF040
Mass
0.05585 kg
AAT080
Pole number
4
AAL525
remote signaling contact present
No
AAK955
explosion-tested version
Yes
AAL498
decoupling inductance present
No
AAO663
codice EAN
4017918182816
AAW338
Manufacturer product designation
Elemento base di protezione contro la sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Elemento base per la spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a quattro conduttori a potenziale di terra zero, ponticello tra i collegamenti 3-4 (GND) e 9-10, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm
AAO057
Product type
PT 4-BE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2839402
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D