Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2839648 - PT 2+1-S-48DC-ST
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2839648
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2839648
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker Typ 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzstecker PT mit Überspannungsgeräteschutz für Stromversorgungen, optische Defektanzeige. Nennspannung: 48 V AC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 2+1-S-48DC-ST
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
Steckeinsatz
AAF040
Nettogewicht
0.020 kg
AAT080
Polzahl
2
AAI848
Nennspannung (bei DC)
48 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
60 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
60 V
AAI910
Schutzpegel (L-N)
0.120 kV
AAI904
Schutzpegel
0.120 kV
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
0.120 kV
AAL872
Entstörfilter vorhanden
Nein
AAM023
Prüfklasse (Typ 3) vorhanden
Ja
AAI833
Nennableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE)
0.500 kA
AAI834
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N)
0.500 kA
AAI841
Nennlaststrom
26 A
AAO663
GTIN
4017918193713
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker Typ 3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzstecker PT mit Überspannungsgeräteschutz für Stromversorgungen, optische Defektanzeige. Nennspannung: 48 V AC
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 2+1-S-48DC-ST
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918193713
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D