Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2839648 - PT 2+1-S-48DC-ST
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2839648
MANUID
Product number of the Manufacturer
2839648
DESCSHORT
Description short
Connecteur de protection antisurtension type 3
DESCLONG
Description long
Fiche de protection PT avec protection antisurtension fine pour alimentations, indication optique de défaut. Tension nominale : 48 V AC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 2+1-S-48DC-ST
PREVIEW
Preview
BAG640
Type de montage
Plug insert
AAF040
poids net
0.020 kg
AAT080
Pole number
2
AAI848
nominal voltage (at DC)
48 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
60 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
60 V
AAI910
voltage protection level (L-N)
0.120 kV
AAI904
voltage protection level
0.120 kV
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
Yes
AAI911
voltage protection level (L-PE/N-PE)
0.120 kV
AAL872
interference suppressor filter present
No
AAM023
category type 3 present
Yes
AAI833
nominal discharge surge current (8/20) (L+N-PE)
0.500 kA
AAI834
nominal discharge surge current (8/20) (L-N)
0.500 kA
AAI841
nominal load current
26 A
AAO663
GTIN
4017918193713
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de protection antisurtension type 3
AAU734
Manufacturer product description
Fiche de protection PT avec protection antisurtension fine pour alimentations, indication optique de défaut. Tension nominale : 48 V AC
AAO057
Product type
PT 2+1-S-48DC-ST
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918193713
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
5
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85363030
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D