Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
28530 - SPK 251K
Stückliste
28530
SPK_251K
SPK 251K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
28530
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SPK 251K
EAN
4047526028534
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADBREITE
Radbreite
80 mm
LAUFBREITE
Laufbreite (mm)
60 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
3500 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
20.400 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Metall
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Spurkranzrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
silber
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
120 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
180–220 HB
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D