Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2856113 - PT 1X2-BE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2856113
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2856113
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutz-Basiselement
DESCLONG
Langbeschreibung
Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrige erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 1X2-BE
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.049 kg
AAT080
Polzahl
2
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAL498
Entkopplungsinduktivität vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918599287
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutz-Basiselement
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrige erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm.
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 1X2-BE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918599287
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D