Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2856113 - PT 1X2-BE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2856113
MANUID
Product number of the Manufacturer
2856113
DESCSHORT
Description short
Elemento base di protezione contro la sovratensione
DESCLONG
Description long
Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a due fili a potenziale di terra zero. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm,
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 1X2-BE
PREVIEW
Preview
BAG640
Assembly type
DIN track
AAF040
net weight
0.049 kg
AAT080
Pole number
2
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAL498
decoupling inductance present
No
AAO663
GTIN
4017918599287
AAW338
Manufacturer product designation
Elemento base di protezione contro la sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a due fili a potenziale di terra zero. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm,
AAO057
Product type
PT 1X2-BE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918599287
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D