Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2857780000 - BLM 10/5 BTB
Stückliste
Weidmueller 2857780000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2857780000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BLM 10/5 BTB
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675539339
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
4.222 mm
BAA020
Höhe
10.500 mm
BAF016
Breite
4.600 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D