Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2857780000 - BLM 10/5 BTB
Спецификация
Weidmueller 2857780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2857780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BLM 10/5 BTB
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 5.00, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4064675539339
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
4.222 mm
BAA020
height
10.500 mm
BAF016
width
4.600 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D