Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2860570000 - AWPD 35 4X10 BL
Lista materiałowa
Weidmueller 2860570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2860570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AWPD 35 4X10 BL
DESCSHORT
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, PUSH IN, 35, 1000 V, 110 A, liczba przyłączeń: 5, TS 35, niebieski, kolor elementów uruchamiających: pomarańczowy
DESCLONG
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN
4064675576006
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
110 °C
AAF726
rated current
110 A
AAP403
Number of contact points per level
5
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
110 A
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
35 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
35 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.040 kg
BAB577
depth
51.6 mm
BAA020
height
86.182 mm
BAF016
width
16.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D