Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2863960000 - WAP WTL 6
Stückliste
Weidmueller 2863960000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2863960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAP WTL 6
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) 68.5 mm x 1.5 mm, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675598824
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
beige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.00392 kg
BAA020
Höhe
68.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D