Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2863960000 - WAP WTL 6
Lista materiale
Weidmueller 2863960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2863960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP WTL 6
DESCSHORT
Description short
Parete di separazione e terminale per morsetti, 68.5 mm x 1.5 mm, Beige scuro
DESCLONG
Description long
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
4064675598824
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.00392 kg
BAA020
height
68.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D