IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
2866 12.700
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2866.prj},{NB=2866 12.700},{J21=2866 12.700},{A22=0.500},{A3=1.954},{A4=13},{A8=7.000},{B1=20},{B2=49},{B3=110},{C12=21},{C3=9},{D7=0.051},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9028660127000},{ID12100=0},{A6=10.580},{B4=3.908},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=60.900},{D1=3},{D3=40},{D4=47.500},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA,-GBO UNC 1/2 -13 DIN376R VA R40},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376~},{A1=UNC},{A24= 1/2},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00902105},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-03-28},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9028660127000.dxf},{ID10003=9028660127000.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2866 - DIN 376~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
2866 12.700
J21
Identifizierende Bestellnummer
2866 12.700
2866 12.700
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-GBO UNC 1/2 -13 DIN376R VA R40
HSS-E MA,-GBO UNC 1/2 -13 DIN376R VA R40
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 376~
A1
Gewindeart
UNC
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.500
0.500
인치
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
1/2
1/2
A3
Gewindesteigung
1.954
1.954
mm
A4
Gangzahl je Inch
13
13
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
7.000
7.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
20
20
mm
B2
Nutzlänge
49
49
mm
B3
Gesamtlänge
110
110
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9
9
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.051
0.051
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902105
ZYL00902105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D