Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2866048 - EMD-FL-V-300
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2866048
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2866048
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überwachungsrelais
DESCLONG
Langbeschreibung
Überwachungsrelais zur Überwachung von 1-phasigen Spannungen von 0...300 V AC/DC, Über-/Unterspannung oder Window, Fehlerspeicher, Weitbereichsnetzteil, 2 Wechsler
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMD-FL-V-300
PREVIEW
Produktbild
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1 W
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAF016
Breite
22.5 mm
BAA020
Höhe
90 mm
AAF040
Nettogewicht
0.164 kg
BAB577
Tiefe
113 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
24 V
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
24 V
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
24 V
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC/DC
AAB794
max. Ansprechwert Spannung
300 V
AAB944
min. Ansprechwert der Spannung
0 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
2
BAC070
Art der Messbereichsspannung
AC/DC
BAD459
1-Phasen-Überspannung möglich
Ja
BAD461
1-Phasen-Unterspannung möglich
Ja
BAD465
3-Phasen-Überspannung möglich
Nein
BAD467
3-Phasen-Unterspannung möglich
Nein
BAD533
Funktion Gleichspannungsüberspannung vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918975012
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überwachungsrelais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überwachungsrelais zur Überwachung von 1-phasigen Spannungen von 0...300 V AC/DC, Über-/Unterspannung oder Window, Fehlerspeicher, Weitbereichsnetzteil, 2 Wechsler
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMD-FL-V-300
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918975012
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D