Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2867937 - EMD-SL-C-UC-10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2867937
MANUID
Product number of the Manufacturer
2867937
DESCSHORT
Description short
Relais de surveillance
DESCLONG
Description long
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions monophasées de 0 à 10 A AC/DC, sous-intensité, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 1 inverseur
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMD-SL-C-UC-10
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356046954
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
EN 50178
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
22.5 mm
BAA020
hauteur
90 mm
AAF040
poids net
0.1349 kg
BAB577
profondeur
113 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
AAB959
tension nominale de commande Us AC 60 Hz minimum
24 V
AAB958
tension nominale de commande Us AC 50 Hz minimum
24 V
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
24 V
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
1
BAA733
valeur minimum d'étendue de mesure de courant
0 A
BAC229
valeur de mesure maximum de courant
10 A
AAO663
GTIN
4046356046954
AAW338
Manufacturer product designation
Relais de surveillance
AAU734
Manufacturer product description
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions monophasées de 0 à 10 A AC/DC, sous-intensité, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 1 inverseur
AAO057
Product type
EMD-SL-C-UC-10
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2867937
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D