Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2868500000 - WAP WTL 6 GR
Nomenclature
Weidmueller 2868500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2868500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP WTL 6 GR
DESCSHORT
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, 68.5 mm x 1.5 mm, gris
DESCLONG
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
4064675619574
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.00392 kg
BAA020
height
68.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D