Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2871840000 - ALEP 3C 4 BL
Stückliste
Weidmueller 2871840000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2871840000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ALEP 3C 4 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 69.6 mm x 2.1 mm, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675639961
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
BAE496
min. Dicke
2.100 mm
AAF040
Masse
0.00249 kg
BAA020
Höhe
69.65 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D