Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2874550000 - WPD 330CC 3X50/3X50 GN
Lista materiałowa
Weidmueller 2874550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2874550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 330CC 3X50/3X50 GN
DESCSHORT
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, 50, 1000 V, 150 A, liczba przyłączeń: 6, Liczba biegunów: 1, TS 35, Płytka montażowa, Jasnoszary, zielony
DESCLONG
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN
4064675648475
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
150 A
AAP403
Number of contact points per level
6
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
BAA351
color
gray
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.076 kg
BAB577
depth
45 mm
BAA020
height
72.039 mm
BAF016
width
51.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D