Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2874580000 - WPD 331CC 3X95/3X95 BL
Kusovník
Weidmueller 2874580000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2874580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 331CC 3X95/3X95 BL
DESCSHORT
Description short
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, 95, 1000 V, 232 A, Počet připojení: 6, Počet pólů: 1, TS 35, Montážní deska, Světle šedá, Modrá
DESCLONG
Description long
Svorkovnice pro distribuci potenciálu. S vysokou kontaktní hustotou.
GTIN
4064675648505
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
232 A
AAP403
Number of contact points per level
6
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
BAA351
color
gray
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.076 kg
BAB577
depth
57 mm
BAA020
height
95.01 mm
BAF016
width
68.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D