Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2876200000 - AEP 4C 6 OR
Lista materiale
Weidmueller 2876200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2876200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP 4C 6 OR
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 100.3 mm x 2 mm, arancione
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
4064675663096
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
orange
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.00316 kg
BAA020
height
100.241 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D