Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2876200000 - AEP 4C 6 OR
Спецификация
Weidmueller 2876200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2876200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP 4C 6 OR
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 100.3 mm x 2 mm, оранжевый
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
4064675663096
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
orange
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.00316 kg
BAA020
height
100.241 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D