Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2881803 - VAL-MS/3+0-BE/FM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2881803
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2881803
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, mit Fernmeldekontakt. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit PEN-Leiter.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MS/3+0-BE/FM
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.204 kg
AAT080
Polzahl
3
AAK406
Signalisierung am Gerät
auslesbar
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAL498
Entkopplungsinduktivität vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356091442
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, mit Fernmeldekontakt. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit PEN-Leiter.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MS/3+0-BE/FM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356091442
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D