Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2881816 - VAL-MS/3+0-BE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2881816
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2881816
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit PEN-Leiter.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MS/3+0-BE
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.203 kg
AAT080
Polzahl
3
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAL498
Entkopplungsinduktivität vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356130417
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit PEN-Leiter.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MS/3+0-BE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356130417
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D