Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2882200 - MNT-1 D
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2882200
MANUID
Product number of the Manufacturer
2882200
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension type 3
DESCLONG
Description long
Adaptateur avec protection antisurtension pour prises secteurs, indication optique de marche et de défaut. S'utilise dans les pays : D, A, I, NL, S, E, N, FIN
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MNT-1 D
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356073554
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.101 kg
AAT080
Pole number
2
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
275 V
AAI910
voltage protection level (L-N)
1.500 kV
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAI904
voltage protection level
1.500 kV
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
Yes
AAI911
voltage protection level (L-PE/N-PE)
1.500 kV
AAL872
interference suppressor filter present
No
AAM023
category type 3 present
Yes
AAI841
nominal load current
16 A
AAO663
GTIN
4046356073554
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension type 3
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur avec protection antisurtension pour prises secteurs, indication optique de marche et de défaut. S'utilise dans les pays : D, A, I, NL, S, E, N, FIN
AAO057
Product type
MNT-1 D
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D