Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2883810000 - ZQV 4N/41
Lista materiale
Weidmueller 2883810000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2883810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/41
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 41, Passo in mm: 6.10, Isolato: Sì, 32 A, arancione
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
4064675848844
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
41
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.0033 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D