Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2885249 - EMD-FL-3V-690
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2885249
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2885249
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überwachungsrelais
DESCLONG
Langbeschreibung
Überwachungsrelais zur Überwachung von 3-phasigen Spannungen von 483...897 V AC, Unterspannung, Window, Phasenfolge, Phasenausfall, Asymmetrie, Versorgungsspannung wählbar über Powermodul, 2 Wechsler
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMD-FL-3V-690
PREVIEW
Produktbild
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAF016
Breite
45 mm
BAA020
Höhe
90 mm
AAF040
Nettogewicht
0.271 kg
BAB577
Tiefe
113 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
230 V
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
230 V
BAC228
max. Spannungsmessbereich (1)
897 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
2
BAC070
Art der Messbereichsspannung
AC
BAA690
min. Spannungsmessbereich (1)
483 V
AAO663
GTIN
4017918996482
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überwachungsrelais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überwachungsrelais zur Überwachung von 3-phasigen Spannungen von 483...897 V AC, Unterspannung, Window, Phasenfolge, Phasenausfall, Asymmetrie, Versorgungsspannung wählbar über Powermodul, 2 Wechsler
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMD-FL-3V-690
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918996482
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D