Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2885278 - EMD-SL-3V-400-N
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2885278
MANUID
Product number of the Manufacturer
2885278
DESCSHORT
Description short
Relais de surveillance
DESCLONG
Description long
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 280 à 520 V AC, fenêtre, avec raccordement conducteur neutre, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 1 inverseur
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMD-SL-3V-400-N
PREVIEW
Preview
AAP798
Norme d'application
EN 50178
BAB392
certificats et homologations
CE
BAF016
Largeur
22.5 mm
BAA020
hauteur
90 mm
AAF040
poids net
0.133 kg
BAB577
profondeur
113 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
AAB959
tension nominale de commande Us AC 60 Hz minimum
24 V
AAB958
tension nominale de commande Us AC 50 Hz minimum
24 V
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
24 V
BAC228
valeur de mesure maximum de tension
520 V
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
1
BAC070
type de tension de la plage de mesure
AC
BAA690
valeur minimum d'étendue de mesure de tension
280 V
AAO663
GTIN
4017918996512
AAW338
Manufacturer product designation
Relais de surveillance
AAU734
Manufacturer product description
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 280 à 520 V AC, fenêtre, avec raccordement conducteur neutre, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 1 inverseur
AAO057
Product type
EMD-SL-3V-400-N
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918996512
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D