Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2885773 - EMD-FL-3V-230
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2885773
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2885773
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überwachungsrelais
DESCLONG
Langbeschreibung
Überwachungsrelais zur Überwachung von 3-phasigen Spannungen von 160...300 V AC, Unterspannung, Window, Phasenfolge, Phasenausfall, Asymmetrie, Weitbereichsnetzteil, 2 Wechsler
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMD-FL-3V-230
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356100786
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
22.5 mm
BAA020
Höhe
90 mm
AAF040
Nettogewicht
0.1649 kg
BAB577
Tiefe
113 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
24 V
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
24 V
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
24 V
BAC228
max. Spannungsmessbereich (1)
299 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
2
BAC070
Art der Messbereichsspannung
AC
BAA690
min. Spannungsmessbereich (1)
161 V
AAO663
GTIN
4046356100786
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überwachungsrelais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überwachungsrelais zur Überwachung von 3-phasigen Spannungen von 160...300 V AC, Unterspannung, Window, Phasenfolge, Phasenausfall, Asymmetrie, Weitbereichsnetzteil, 2 Wechsler
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMD-FL-3V-230
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2885773
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D