Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2885773 - EMD-FL-3V-230
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2885773
MANUID
Product number of the Manufacturer
2885773
DESCSHORT
Description short
Relais de surveillance
DESCLONG
Description long
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 160 à 300 V AC, sous-tension, fenêtre, séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie, 2 inverseurs
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMD-FL-3V-230
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356100786
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
EN 50178
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
22.5 mm
BAA020
hauteur
90 mm
AAF040
poids net
0.1649 kg
BAB577
profondeur
113 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
AAB959
tension nominale de commande Us AC 60 Hz minimum
24 V
AAB958
tension nominale de commande Us AC 50 Hz minimum
24 V
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
24 V
BAC228
valeur de mesure maximum de tension
299 V
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
2
BAC070
type de tension de la plage de mesure
AC
BAA690
valeur minimum d'étendue de mesure de tension
161 V
AAO663
GTIN
4046356100786
AAW338
Manufacturer product designation
Relais de surveillance
AAU734
Manufacturer product description
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 160 à 300 V AC, sous-tension, fenêtre, séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie, 2 inverseurs
AAO057
Product type
EMD-FL-3V-230
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2885773
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D