Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2885773 - EMD-FL-3V-230
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2885773
MANUID
Product number of the Manufacturer
2885773
DESCSHORT
Description short
Relè di controllo
DESCLONG
Description long
Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 160 ... 300 V AC, sottotensione, window, sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria, alimentatore a range esteso, 2 contatti di scambio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMD-FL-3V-230
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356100786
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
norma d'applicazione
EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
22.5 mm
BAA020
altezza
90 mm
AAF040
Mass
0.1649 kg
BAB577
profondità
113 mm
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
24 V
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
24 V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
BAC228
valore finale campo di misura tensione
299 V
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
2
BAC070
tipo di tensione del campo di misura
AC
BAA690
valore iniziale del campo di misura della tensione
161 V
AAO663
codice EAN
4046356100786
AAW338
Manufacturer product designation
Relè di controllo
AAU734
Manufacturer product description
Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 160 ... 300 V AC, sottotensione, window, sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria, alimentatore a range esteso, 2 contatti di scambio
AAO057
Product type
EMD-FL-3V-230
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2885773
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364900
COO
Country of origin
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D