Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2885906 - EMD-SL-LL-230
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2885906
MANUID
Product number of the Manufacturer
2885906
DESCSHORT
Description short
Relè di controllo
DESCLONG
Description long
Moduli di controllo per il monitoraggio del livello di riempimento di liquidi conduttivi, controllo minimo e massimo, tensione di alimentazione 230 V AC, 2 contatti di scambio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMD-SL-LL-230
PREVIEW
Preview
AAP798
Application standards
EN 50178
BAB392
certificate/approval
CE
BAF016
width
22.5 mm
BAA020
height
90 mm
AAF040
net weight
0.193 kg
BAB577
depth
113 mm
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
BAD470
detachable terminals present
No
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
195.500 V
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
195.500 V
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
2
AAO663
GTIN
4046356144148
AAW338
Manufacturer product designation
Relè di controllo
AAU734
Manufacturer product description
Moduli di controllo per il monitoraggio del livello di riempimento di liquidi conduttivi, controllo minimo e massimo, tensione di alimentazione 230 V AC, 2 contatti di scambio
AAO057
Product type
EMD-SL-LL-230
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356144148
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85364900
COO
Country of origin
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D