Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2885990000 - MF 10/7.6 MM WS
Stückliste
Weidmueller 2885990000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2885990000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MF 10/7.6 MM WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 7.60, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675854593
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
7.600 mm
BAA020
Höhe
10 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAB577
Tiefe
0.700 mm
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.00013 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D