Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
289-545 - Interface module, with solder pin, Male connector, 9-pole, Mating connector with solder connection, Vertical mounting, PCB terminal blocks, double-row, in mounting carrier
Bill of material
289-545
BESTNR
Item-No.
289-545
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6 mm
HOEHE
Height
34.00 mm
BREITE
Width
38.00 mm
TIEFE
Depth
85.00 mm
GEWICHT
Weight
46.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D