Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2891480000 - CABTITE FRFT 10/6
Stückliste
Weidmueller 2891480000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2891480000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABTITE FRFT 10/6
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dichtrahmen (Kabeleinführungssystem) Cabtite (Kabeleinführungssystem) Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, 81 x 70 x 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Langbeschreibung
Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker.
GTIN
4064675880479
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAT099
RAL-Nummer
9005
BAA351
Farbe
tiefschwarz
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB894
Ausführung
Sonstiges
AAF040
Masse
0.069 kg
BAB577
Tiefe
23.7 mm
BAA020
Höhe
105.952 mm
BAF016
Breite
63.964 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D