Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2891480000 - CABTITE FRFT 10/6
Nomenclature
Weidmueller 2891480000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2891480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE FRFT 10/6
DESCSHORT
Description short
Cadre d’étanchéité (système d’entrée de câbles) Cabtite (système d'entrée de câbles) Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, 81 x 70 x 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.
GTIN
4064675880479
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9005
BAA351
color
deep black
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.069 kg
BAB577
depth
23.7 mm
BAA020
height
105.952 mm
BAF016
width
63.964 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D